igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
37.1 mm
Max. kabeldiameter
20 mm

Openingsprincipe
Openbaar langs inwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
100 mm
Krommingsradius [R]
63 mm
Artikelstructuur & -prijsberekening
Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 2,18 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkostenEUR 39,24
Verzendklaar in 24-48 uur
Onderdelenlijst
(1)Kabelrups
Artikelnr. : Z26.2/45.063.0EUR 39,24
easy chain® serie Z26.2, kabelrups, te vullen op de binnenradiusToepassing
igus-icon-checkVrijdragend
Glijdend
Verticaal ophangen
Kabelrups
igus-icon-lieferzeit-dotZ26.2/45.063.010063