igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
14.6 mm
Max. kabeldiameter
10 mm

Openingsprincipe
Openbaar langs inwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
10 mm
Krommingsradius [R]
28 mm
Artikelstructuur & -prijsberekening
Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 0,48 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkostenEUR 24,00
Verzendklaar in 24-48 uur
Onderdelenlijst
(1)Kabelrups
Artikelnr. : Z08.10.028.0EUR 24,00
easy chain® serie Z08, kabelrups, te vullen op de binnenradiusToepassing
igus-icon-checkVrijdragend
Glijdend
Verticaal ophangen
Kabelrups
igus-icon-lieferzeit-dotZ08.10.028.01028