igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
73 mm
Max. kabeldiameter
48 mm

Openingsprincipe
Openbaar langs uitwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
140 mm
Krommingsradius [R]
140 mm
Artikelstructuur & -prijsberekening
Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 9,68 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkostenEUR 174,24
Verzendklaar in 24-48 uur
Onderdelenlijst
(1)Kabelrups
Artikelnr. : RX56.140.140.0EUR 174,24
Serie RX.56, gesloten kabelrups, kan worden geopend langs de buitenradiusToepassing
igus-icon-checkVrijdragend
Glijdend
Verticaal ophangen
Kabelrups
igus-icon-lieferzeit-dotRX56.140.140.0140140