Serie RX.40, gesloten kabelrups, kan worden geopend langs de buitenradius

Energy tube series RX32
igus-icon-lupe
RX40.100.100.0 technical drawing
igus-icon-lupe
RX40.100.100.0 technical drawing
igus-icon-lupe
RX40.100.100.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 4
Energy tube series RX32
Serie RX.40, gesloten kabelrups, kan worden geopend langs de buitenradius
Serie RX.40, gesloten kabelrups, kan worden geopend langs de buitenradius
Serie RX.40, gesloten kabelrups, kan worden geopend langs de buitenradius
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
Inwendige hoogte [Hi]
52 mm
Max. kabeldiameter
Max. kabeldiameter
48 mm
Openingsprincipe
Openingsprincipe
Openbaar langs uitwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
Inwendige breedte [Bi]
100 mm
Krommingsradius [R]
Krommingsradius [R]
100 mm

Artikelstructuur & -prijsberekening

Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 120,25
EUR 4,81 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkosten
Verzendklaar in 24-48 uur

Onderdelenlijst

(1)
Kabelrups
Artikelnr. : RX40.100.100.0EUR 120,25
Serie RX.40, gesloten kabelrups, kan worden geopend langs de buitenradius

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop