Serie R7838 - gesloten kabelrups, kan vanaf beide zijden worden geopend

7838C.05.125.0 product image
igus-icon-lupe
7838C.05.125.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 2
7838C.05.125.0 product image
7838C.05.125.0 technical drawing
Inwendige hoogte [Hi]
Inwendige hoogte [Hi]
42 mm
Max. kabeldiameter
Max. kabeldiameter
38 mm
Openingsprincipe
Openingsprincipe
Kan in de inwendige- en uitwendige radius worden geopend
Inwendige breedte [Bi]
Inwendige breedte [Bi]
50 mm
Krommingsradius [R]
Krommingsradius [R]
125 mm

Artikelstructuur & -prijsberekening

Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 115,95
EUR 7,73 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkosten
Verzendklaar in 3-4 werkdagen

Onderdelenlijst

(1)
Kabelrups
Artikelnr. : 7838C.05.125.0EUR 115,95
Serie R7838 - gesloten kabelrups, kan vanaf beide zijden worden geopend