igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
38 mm
Max. kabeldiameter
34 mm

Openingsprincipe
Kan in de inwendige- en uitwendige radius worden geopend
Inwendige breedte [Bi]
50 mm
Krommingsradius [R]
350 mm
Artikelstructuur & -prijsberekening
Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 3,79 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkostenEUR 68,22
Verzendklaar in 3-4 werkdagen
Onderdelenlijst
(1)Kabelrups
Artikelnr. : R4.38L.050.350.0EUR 68,22
Serie R4.38L, gesloten kabelrups, deksel kan scharnieren, kan worden geopend vanaf beide zijdenToepassing
igus-icon-checkVrijdragend
Glijdend
Verticaal ophangen
Kabelrups
igus-icon-lieferzeitR4.38L.050.350.050350