igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
70 mm
Max. kabeldiameter
62 mm

Openingsprincipe
Openbaar langs uitwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
75 mm
Krommingsradius [R]
200 mm
Artikelstructuur & -prijsberekening
Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 13,13 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkostenEUR 144,43
Verzendklaar in 3-4 werkdagen
Onderdelenlijst
(1)Kabelrups
Artikelnr. : 19050.07.200.0EUR 144,43
Serie R19050, volledig gesloten kabelrups, kan worden geopend vanaf beide zijdenToepassing
igus-icon-checkVrijdragend
Glijdend
Verticaal ophangen
Kabelrups
igus-icon-lieferzeit19050.07.200.075200