igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
108 mm
Max. kabeldiameter
100 mm

Openingsprincipe
Openbaar langs uitwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
200 mm
Krommingsradius [R]
250 mm
Artikelstructuur & -prijsberekening
Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 37,85 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkostenEUR 264,95
Verzendklaar in 3-4 werkdagen
Onderdelenlijst
(1)Kabelrups
Artikelnr. : 1608.20.250.0EUR 264,95
R4 serie 1608, gesloten kabelrups, deksel kan scharnieren, kan worden geopend vanaf beide zijdenToepassing
igus-icon-checkVrijdragend
Glijdend
Verticaal ophangen
Kabelrups
igus-icon-lieferzeit1608.20.250.0200250