igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
64 mm
Max. kabeldiameter
57 mm

Openingsprincipe
Kan in de inwendige- en uitwendige radius worden geopend
Inwendige breedte [Bi]
437.5 mm
Krommingsradius [R]
150 mm
Artikelstructuur & -prijsberekening
Voeding uit het midden
mm
Totale prijs
plus BTW en verzendkostenPrijs op aanvraag
Verzendklaar in 48-72 uur
Onderdelenlijst
(1)Kabelrups
Artikelnr. : H4Q.64L.437.150.0Prijs op aanvraag
Energy chain series E4Q.64L | Openable along the inner and outer radius from both sides | Inner height: 64mmToepassing
igus-icon-checkVrijdragend
Glijdend
Verticaal ophangen
Kabelrups
igus-icon-lieferzeitH4Q.64L.437.150.0437.5150