Nieuw
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
38 mm
Max. kabeldiameter
36 mm

Openingsprincipe
Kan in de inwendige- en uitwendige radius worden geopend
Inwendige breedte [Bi]
30 mm
Krommingsradius [R]
60 mm
Artikelstructuur & -prijsberekening
Voeding uit het midden
mm
Totale prijs
EUR 3,20 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkostenEUR 128,00
Verzendklaar in 3-4 werkdagen
Onderdelenlijst
(1)Kabelrups
Artikelnr. : C6.38.030.060.17EUR 128,00
Energy chain series C6.38 | Highest cleanroom suitability, very low abrasion, high strength | Inner height: 38mmToepassing
igus-icon-checkVrijdragend
Glijdend
Verticaal ophangen
Kabelrups
igus-icon-lieferzeitC6.38.030.060.173060