igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
22 mm
Max. kabeldiameter
19.5 mm

Openingsprincipe
Kan in de inwendige- en uitwendige radius worden geopend
Inwendige breedte [Bi]
20 mm
Krommingsradius [R]
45 mm
Artikelstructuur & -prijsberekening
Voeding uit het midden
mm
Totale prijs
EUR 1,67 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkostenEUR 98,53
Verzendklaar in 3-4 werkdagen
Onderdelenlijst
(1)Kabelrups
Artikelnr. : C6.22.020.045.17EUR 98,53
Energy chain series C6.22 | Highest cleanroom suitability, very low abrasion, high strength | Inner height: 22mmToepassing
igus-icon-checkVrijdragend
Glijdend
Verticaal ophangen
Kabelrups
igus-icon-lieferzeitC6.22.020.045.172045