igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
32 mm
Max. kabeldiameter
28 mm

Openingsprincipe
Openbaar langs inwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
15 mm
Krommingsradius [R]
48 mm
Artikelstructuur & -prijsberekening
Voeding uit het midden
mm
Totale prijs
EUR 0,87 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkostenEUR 28,71
Verzendklaar in 24-48 uur
Onderdelenlijst
(1)Kabelrups
Artikelnr. : B17.1.048.0EUR 28,71
E2 mini serie B17 kabelrups, kan worden geopend langs de buitenradiusToepassing
igus-icon-checkVrijdragend
Glijdend
Verticaal ophangen
Kabelrups
igus-icon-lieferzeit-dotB17.1.048.01548