E2 mini serie B15 kabelrups, kan worden geopend langs de buitenradius

<p>Energy chain series B15</p>
igus-icon-lupe
B15.015.038.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B15.015.038.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B15.015.038.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 4
<p>Energy chain series B15</p>
E2 mini serie B15 kabelrups, kan worden geopend langs de buitenradius
E2 mini serie B15 kabelrups, kan worden geopend langs de buitenradius
E2 mini serie B15 kabelrups, kan worden geopend langs de buitenradius
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
Inwendige hoogte [Hi]
17 mm
Max. kabeldiameter
Max. kabeldiameter
14 mm
Openingsprincipe
Openingsprincipe
Openbaar langs uitwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
Inwendige breedte [Bi]
15 mm
Krommingsradius [R]
Krommingsradius [R]
38 mm

Artikelstructuur & -prijsberekening

Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 27,39
EUR 0,83 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkosten
Verzendklaar in 24-48 uur

Onderdelenlijst

(1)
Kabelrups
Artikelnr. : B15.015.038.0EUR 27,39
E2 mini serie B15 kabelrups, kan worden geopend langs de buitenradius

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop