SCARA robot 4 DOF met bekleding | grootte M | 560 mm werkruimte

RL-SCR-0101.B product image
igus-icon-lupe
RL-SCR-0101.B product image
igus-icon-lupe
RL-SCR-0101.B product image
igus-icon-lupe
play iconRL-SCR-0101.B video
igus-icon-lupe
1 van 4
SCARA robot 4 DOF met bekleding | grootte M | 560 mm werkruimte
SCARA robot 4 DOF met bekleding | grootte M | 560 mm werkruimte
SCARA robot 4 DOF met bekleding | grootte M | 560 mm werkruimte
SCARA robot 4 DOF met bekleding | grootte M | 560 mm werkruimte
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Productinformatie
  • Laadvermogen: 2 kg
  • Bereik: 560 mm
  • Bereik langs de Z-as: 500 mm
  • Vrijheidsgraden: 4
  • Snelheid: 20 picks/minuut
  • Minimale levensduur: 2,5 miljoen cycli
  • IP-beschermingsklasse IP45, spatwaterdicht

Optioneel verkrijgbaar
  • [Link id="436"]
igus-icon-lieferzeitRL-SCR-0101.B
no casing
560
Geen controller