igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 2
DC-motorkit voor drygear® RL-D wormwieloverbrengingen.
igus-icon-lieferzeitRL-D-30-MK-C-DC05-04
Maat 30
0.5
DC-motorkit voor drygear® RL-D wormwieloverbrengingen.
De igus® DC-motoren met tandwieloverbrenging kunnen worden gebruikt voor eenvoudige aandrijfoplossingen en zonder vermogenselektronica. Dit betekent dat ze op batterijen kunnen werken. Door simpelweg de polariteit van de aansluitingen om te keren, wordt de draairichting van de motoren veranderd. Andere voordelen van de motor zijn de effectiviteit, compactheid en stille werking.
De drygear® motorkit bevat de motor met koppeling, koppelingshuis en alle benodigde schroeven.