PVC glasvezelkabel | glasvezelkabel, connector ST aan beide zijden

LWL99230001 product image
igus-icon-lupe
1. Buitenmantel: onder druk geëxtrudeerd PVC-mengsel 2. Banding: kunststof fleece 3. Vulmateriaal: aramide dempingselement met hoge treksterkte 4. Vezel shell: LSZH ("Low smoke & zero halogen") materiaal 5. Versterking: extreem flexibele aramide-samenstelling met hoge treksterkte 6. Vezel: glasvezelkabel gemaakt van glas
igus-icon-lupe
1 van 2
LWL99230001 product image
1. Buitenmantel: onder druk geëxtrudeerd PVC-mengsel 2. Banding: kunststof fleece 3. Vulmateriaal: aramide dempingselement met hoge treksterkte 4. Vezel shell: LSZH ("Low smoke & zero halogen") materiaal 5. Versterking: extreem flexibele aramide-samenstelling met hoge treksterkte 6. Vezel: glasvezelkabel gemaakt van glas
  • Gradiënt glasvezelkabel voor buigtoepassingen
  • PVC-buitenmantel
  • Siliconenvrij
  • Vlamvertragend
  • Niet oliebestendig
  • Garantie tot wel 4 jaar
igus-icon-lieferzeitLWL99230001
50/125
Connector ST/Connector ST
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definieert de kabellengte als de gehele lengte, inclusief connectoren of open confectionering.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop