Uitlopend model
igus-icon-lupe
- Voor torsietoepassingen
- PUR buitenmantel
- Afgeschermd
- Olie- en koelmiddelbestendig
- Vlamvertragend
- Kerfbestendig
- Hydrolyse- en microbenbestendig
- Garantie tot wel 4 jaar
igus-icon-lieferzeitGIG9045002
4x(2x0,15)C
Ethernet/CAT5e/PoE
Recht aan beide zijden
igus-icon-info
Dit onderdeel is een stopgezet model.
igus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.
Maximum transmission length: 50 m
* igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us!