Polymer Rotation Module PRM - complete set [rotation angle: up to 360°]

<p><b>1 complete set consists of:</b></p><p>+ Energy chain with reverse bend radius<br>+ Mounting brackets<br>+ Guide trough<br>+ Separators<br>+ Strain relief</p>
igus-icon-lupe

1 complete set consists of:

  • Energy chain with reverse bend radius
  • Mounting brackets
  • Guide trough
  • Separators
  • Strain relief


Recommended mounting position: Floor

igus-icon-lieferzeitPACK.PRM200.10.0001
10
200
Weet u niet zeker of het past?

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Ronald van Drie
Ronald van Drie

igus-icon-phone+31 (0)346 353 932

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u