igus® Robot Control (iRC) software voor portalen & delta robots

RL-IRC-SJ-0003-48-01-00-0 product image
igus-icon-lupe
RL-IRC-SJ-0003-48-01-00-0 product image
igus-icon-lupe
RL-IRC-SJ-0003-48-01-00-0 product image
igus-icon-lupe
1 van 3
RL-IRC-SJ-0003-48-01-00-0 product image
RL-IRC-SJ-0003-48-01-00-0 product image
RL-IRC-SJ-0003-48-01-00-0 product image
Productinformatie
  • Diverse automatiseringstaken met eenvoudige programmeersoftware
  • Voor portalen en deltarobots
  • Eenvoudige software-installatie voor Windows 10
  • Gebruik met pc of tablet
  • Zeven digitale in-/uitgangen, CRI-interface, ModbusTCP/IP voor aansluiting op masterbesturingssystemen, bijv. Siemens of Beckhoff
  • 10m kabellengte

Je kunt alle relevante documenten vinden in de downloads hieronder.

TEST VOOR INVESTEREN - Test het robotbesturingssysteem voordat je het koopt met de [Link id="418"]. 
igus-icon-lieferzeitRL-IRC-SJ-0003-48-01-00-0
Delta or gantry robot
DIN-rail-uitvoering