- Maatserie: K conform DIN ISO 12240
- Materiaal behuizing: igumid G
- 30% hogere treksterkte in vergelijking met KSTM dankzij bionisch ontwerp
- Snellere levertijden en ca. 10% voordeliger dan KSTM
Verander van taal :
igubal® staand lagerblok
igubal® kussenbloklagers zijn bijzonder eenvoudig te monteren lagerunits die uitlijnfouten compenseren en randdruk vermijden. Dankzij het geclipte ontwerp kan een 30% hogere sterkte worden bereikt.
De behuizing is gemaakt van igumid G, een bijzonder slagvast, met lange vezels versterkt polymeer. Geschikt voor temperaturen van -30 °C tot +80 °C gedurende lange tijd.
In de standaard kussenbloklagers is de sferische kogel gemaakt van iglidur® W300, een materiaal dat wordt gekenmerkt door de laagste wrijvingswaarden in droge werking en een extreem lage stick-slipneiging. Dit laatste is vooral belangrijk bij lage belastingen en zeer langzame bewegingen.
Typische toepassingsgebieden: