igubal® staande lagerblokken
igubal® staande lagerblokken zijn lagereenheden die heel gemakkelijk te installeren zijn en die uitlijnfouten kunnen compenseren en randdruk kunnen voorkomen.
De behuizing is gemaakt van igumid G, een extreem slagvast, langvezelig versterkt polymeer. Geschikt voor temperaturen van -30°C tot +80°C in langetermijn gebruik.
In standaard staande lagerblokken is de sferische kogel gemaakt van iglidur® W300, een materiaal dat bekend staat om zijn lage wrijvingscoëfficiënt in droge werking en extreem lage neiging tot stick-slip. Dit is vooral belangrijk voor lage belastingen en zeer langzame bewegingen.
- Onderhoudsvrij droge werking
- Hoge stijfheid
- Zeer lange levensduur bij wisselende lasten
- Compensatie voor verkeerde uitlijningen en randbelastingen
- Bestand tegen corrosie en chemicaliën
- In hoge mate trillingsdempend
- Geschikt voor roterende, oscillerende en lineaire bewegingen
- Bijzonder lichtgewicht
Typische toepassingsgebieden- Fabrieksbouw
- Automatisering
- Machinebouw
- Voedselindustrie
- Landbouwmachines
Bij onze Branche oplossingen vindt u nog veel meer toepassingsgebieden
Wanneer te gebruiken?- Wanneer een chemische bestendigheid is vereist
- Wanneer een kostenbesparende optie is vereist
- Als u vuilbestendige lagers nodig heeft
- Om verkeerde uitlijningen te compenseren
| Wanneer niet gebruiken?- Wanneer temperaturen hoger zijn dan +80°C
- Wanneer een geïntegreerde stelring is vereist
- Wanneer diameters groter dan 50 mm zijn vereist
- Wanneer rotatiesnelheden hoger dan 0,5 m/s zijn vereist
Gebruik onze filteropties om het geschikte product te vinden |
Toepassingsgebieden
Omdat igubal® staande lagerblokken geschikt zijn voor onderhoudsvrije droge werking, zijn ze in het bijzonder het overwegen waard voor toepassingen waar de installatieplaats moeilijk toegankelijk is, in een vochtige of natte omgeving of wanneer er speciale hygiëne-eisen zijn. Het resultaat is dat igubal® staande lagerblokken bijvoorbeeld worden gebruikt in wasborstelbesturingen, in gevelzonneweringsystemen, in materiaal-handling technologie en in bakkerij-apparatuur.
Montage
igubal® staande lagerblokken zijn ontworpen voor montage met twee bouten. Exacte uitlijning van de lagerbehuizing is niet nodig omdat het sferische lager automatisch eventuele uitlijnfouten compenseert. Speciale stelringen kunnen worden gebruikt om de as te fixeren.