Sferisch lager, slanke lijn, KGLI SL, igubal®

KGLI-03-SL product image
igus-icon-lupe
KGLI-03-SL technical drawing
igus-icon-lupe
KGLI-03-SL technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 3
KGLI-03-SL product image
KGLI-03-SL technical drawing
KGLI-03-SL technical drawing
  • Maatserie: K conform DIN ISO 12240
  • Behuizingmateriaal: igumid G
  • Materiaal van sferische kogel: iglidur® R
  • Zeer kleine installatieruimte
  • Wanddikte 50% dunner dan KGLM
  • Hoekcompenstatie tot wel 5°
  • Lichtgewicht
  • Afmetingen conform DIN 1850
igus-icon-lieferzeitKGLI-03-SL
4.8 (0.1875 in)

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop