- Draadrichting: rechts / links
- Behuizingmateriaal: igumid® G
- Maatserie K conform DIN ISO 12240
Verander van taal :
igubal® stangkoplager met binnendraad
igubal® stangkoplagers zijn corrosiebestendig en kunnen zelfs onder zware omstandigheden probleemloos worden gebruikt. In vochtige of natte omgevingen zijn ze bestand tegen zwakke zuren en alkaliën. De ongevoeligheid voor vuil en stof moet worden benadrukt.
Behuizing gemaakt van igumid G, bijzonder slagvast, met lange vezels versterkt polymeer. Geschikt voor temperaturen van -40°C tot +90°C gedurende lange tijd.
In het standaard bolvormige lager is de sferische kogel gemaakt van iglidur® W300, een materiaal dat wordt gekenmerkt door de laagste wrijvingscoëfficiënt bij droge werking en een extreem lage neiging tot stick-slip. Dit laatste is vooral belangrijk bij lage belastingen en zeer langzame bewegingen.
Typische toepassingsgebieden: