igubal® staande lagerblokken
igubal® staande lagerblokken zijn lagereenheden die heel gemakkelijk te installeren zijn en die uitlijnfouten kunnen compenseren en randdruk kunnen voorkomen.
De standaardversie bestaat uit twee delen gemaakt van iglidur® GLW, een materiaal dat de voorkeur geniet in toepassingen met statische belasting, waar slechts af en toe beweging plaatsvindt. Geschikt voor temperaturen van -40°C tot +100°C bij langdurig gebruik.
Een vierdelige versie is op aanvraag eveneens beschikbaar. Het omvat een extra glijfolie, gemaakt van verschillende iglidur® materialen voor diverse toepassingen.
- Gemakkelijk de monteren en demonteren
- Ideaal voor buitentoepassingen
- Hoge belastingen
Typische toepassingsgebieden- Fabrieksbouw
- Automatisering
- Machinebouw
- Voedselindustrie
- Landbouwmachines
Bij onze Sectoroplossingen vindt u nog veel meer toepassingsgebieden
Wanneer te gebruiken?- Wanneer een chemische bestendigheid is vereist
- Wanneer een kostenbesparende optie is vereist
- Als u vuilbestendige lagers nodig heeft
- Om verkeerde uitlijningen te compenseren
| Wanneer niet gebruiken?- Bij temperaturen hoger dan +100°C
- Wanneer een geïntegreerde stelring is vereist
- Als diameters van meer dan 150 mm vereist zijn
- Wanneer rotatiesnelheden hoger dan 0,5 m/s zijn vereist
Gebruik onze filteropties om het geschikte product te vinden |
Toepassingsgebieden
Omdat igubal® staande lagerblokken geschikt zijn voor onderhoudsvrije droge werking, zijn ze in het bijzonder het overwegen waard voor toepassingen waar de installatieplaats moeilijk toegankelijk is, in een vochtige of natte omgeving of wanneer er speciale hygiëne-eisen zijn. Het resultaat is dat igubal® staande lagerblokken bijvoorbeeld worden gebruikt in wasborstelbesturingen, in gevelzonneweringsystemen, in materiaal-handling technologie en in bakkerij-apparatuur.
Montage
igubal® staande lagerblokken zijn ontworpen voor montage met twee bouten. Exacte uitlijning van het lagerhuis is niet nodig omdat het sferische lager automatisch eventuele uitlijnfouten compenseert. Speciale stelringen kunnen worden gebruikt om de as te fixeren.