- Maatserie: K, gebaseerd op DIN ISO 12240
- Behuizingmateriaal: igumid G
- Bolvormig dopmateriaal: iglidur® J/J4/J4V/R
- Zeer gunstige sferische lager
Verander van taal :
igubal® sferische lagers
Het gebruik van gewrichtslagers gaat meestal gepaard met hoge lagergewichten, moeilijke installatie en hoge kosten. Op de lange termijn is meestal onderhoud nodig en de lagers zijn alleen corrosiebestendig in speciale ontwerpen. Wentellagers of glijlagers worden vaak overbelast door randbelastingen en gaan voortijdig stuk, of lagers moeten moeizaam opnieuw worden afgesteld, geruimd of gereviseerd om uitlijnfouten te compenseren. igubal® sferische lagers maken een einde aan al deze nadelen en openen volledig nieuwe mogelijkheden dankzij hun ontwerp: Ze zijn eenvoudig te hanteren, kosteneffectief, zeer licht en zeer robuust.
De behuizing is gemaakt van igumid G, een bijzonder slagvast, met lange vezels versterkt polymeer. Geschikt voor langdurig gebruik bij temperaturen van -30 °C tot +80 °C.
In de standaard gewrichtslagers is de gewrichtskap gemaakt van iglidur® W300, een materiaal dat wordt gekenmerkt door de laagste wrijvingswaarden in droogloop en een extreem lage stick-slipneiging. Dit laatste is vooral belangrijk bij lage belastingen en zeer langzame bewegingen.
Typische toepassingsgebieden: