Stangkop, hogetemperatuur, met female schroefdraad, EARM igubal®, sferische kogel iglidur® X, mm

EALM-06-HT product image
igus-icon-lupe
EALM-06-HT product image
igus-icon-lupe
EALM-06-HT technical drawing
igus-icon-lupe
EALM-06-HT technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 4
Stangkop, hogetemperatuur, met female schroefdraad, EARM igubal®, sferische kogel iglidur® X, mm
Stangkop, hogetemperatuur, met female schroefdraad, EARM igubal®, sferische kogel iglidur® X, mm
Stangkop, hogetemperatuur, met female schroefdraad, EARM igubal®, sferische kogel iglidur® X, mm
Stangkop, hogetemperatuur, met female schroefdraad, EARM igubal®, sferische kogel iglidur® X, mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Kan worden gebruikt tot +200 °C
  • Materiaal sferische kogel: iglidur® X
  • Schroefdraadrichting: rechtse draad
  • Behuizingmateriaal: iguton G
  • Maatserie E conform DIN ISO 12240
  • Onderhoudsvrij droog bedrijf
  • Hoge stijfheid
  • Zeer grote materiaalmoeheid-bestendigheid bij variërende belastingen
  • Compensatie van uitlijningsfouten
  • Compensatie van randbelastingen
  • Bestand tegen vuil, stof en pluizen
  • Bestand tegen corrosie en chemicaliën
  • Kan onderwater worden gebruikt
  • In hoge mate trillingsdempend
  • Geschikt voor roterende, oscillerende en lineaire bewegingen
  • Extreem lichtgewicht

 
 
igus-icon-lieferzeit-dotEALM-06-HT
6
Linkse schroefdraad

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop