- Elektronische bewaking van de toestand van de borgpen
- Compact en lichtgewicht ontwerp
- Onderdeel van het PRT-04 serie modulaire bouwpakket
iglidur® PRT draaikranslagers zijn kant-en-klare draaikransen voor smeringvrije, droge werking. Het ontwerp is niet gebaseerd op hercirculerende componenten maar op onderhoudsvrije glijelementen. Deze zijn gemaakt van tribologisch geoptimaliseerde iglidur® materialen in combinatie met ringen van lichtgewicht, hard geanodiseerd aluminium.
De elektronische positiebewaking van de PRT-04 met vergrendelingsmechanisme geeft informatie over de toestand van de vergrendelingspen via een sensor die op de roestvaststalen vergrendelingsbout is geplaatst. Hierdoor kunt u op elk moment controleren of de borgpen gesloten of geopend is. Ideaal voor toepassingen met verhoogde veiligheidseisen.
De glij-elementen van iglidur® J zijn onze beste allrounders. Ze worden gekenmerkt door een lage wrijvingscoëfficiënt bij droog gebruik. Bovendien heeft dit materiaal een lage vochtopname en maakt het indruk met zijn goede chemische bestendigheid.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur