igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 2
- Geanodiseerde aluminium adapter
- Qua maat uitwisselbaar met lineaire kogellagers
- Uitgerust met folie van iglidur® E7
- Temperatuurbereik -40°F tot +194°F (-40°C tot +90°C) E7UI-01 (standaard)
- Geschikte assen: oppervlakte-gehard, roestvaststaal uit de 300 serie, hard verchroomd en hard roestvaststaal
igus-icon-lieferzeitRE7UI-01-06
9.5 (0.375 in)