drylin® E naderingsschakelaar - eind- en referentieschakelaar met metalen behuizing en mechanisch wisselcontact

INI-AC-F-025-I-AA product image
igus-icon-lupe
  • Bedrijfsspanning: 48V DC/250V AC
  • Max. schakelstroom: 1000/6000mA
  • Max. schakelfrequentie: 0,25
  • Beschermingsklasse: IP50
igus-icon-lieferzeit-dotINI-AC-F-025-I-AA
platte aansluiting / soldeeraansluiting
mechanisch wisselcontact
nee

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop