drylin® E naderingsschakelaar - eind- en referentieschakelaar met metalen behuizing

INI-AS-I-015-B-AA product image
igus-icon-lupe
  • Bedrijfsspanning: 10-30 VDC
  • Max. schakelstroom: 200mA
  • Max. schakelfrequentie: 4000
  • Beschermingsklasse: IP67
igus-icon-lieferzeit-dotINI-AS-I-015-B-AA
2 m kabel, 3-aderige kabel
Normaal gesloten (NC)
PNP

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop