Lineaire robot DLE-RG-0014 Werkruimte 500 x 500 x 200 mm

DLE-RG-0014-AC-500-500-200 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0014-AC-500-500-200 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0014-AC-500-500-200 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0014-AC-500-500-200 product image
igus-icon-lupe
1 van 4
Lineaire robot DLE-RG-0014 Werkruimte 500 x 500 x 200 mm
Lineaire robot DLE-RG-0014 Werkruimte 500 x 500 x 200 mm
Lineaire robot DLE-RG-0014 Werkruimte 500 x 500 x 200 mm
Lineaire robot DLE-RG-0014 Werkruimte 500 x 500 x 200 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Productinformatie
  • Laadvermogen tot 10,0 kg
  • Werkgebied 500 x 500 x 200 mm
  • Vrijheidsgraden: 3
  • X & Snelheid Y-as tot 1 m/s
  • Z-as (spilas) snelheid max 20 mm/s
  • Herhaalbaarheid ± 0,5 mm

Optioneel verkrijgbaar
  • [Link id="372"]
  • [Link id="375"]
  • [Link id="431"]
  • [Link id="457"]
igus-icon-lieferzeitDLE-RG-0014-AC-500-500-200
Stappenmotor
0.5
Geen controller