Lineaire robot DLE-RG-0012 Werkruimte 800 x 800 x 500 mm

DLE-RG-0012-AC-800-800-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0012-AC-800-800-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0012-AC-800-800-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0012-AC-800-800-500 product image
igus-icon-lupe
1 van 4
Lineaire robot DLE-RG-0012 Werkruimte 800 x 800 x 500 mm
Lineaire robot DLE-RG-0012 Werkruimte 800 x 800 x 500 mm
Lineaire robot DLE-RG-0012 Werkruimte 800 x 800 x 500 mm
Lineaire robot DLE-RG-0012 Werkruimte 800 x 800 x 500 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Productinformatie
  • Laadvermogen tot 5,0 kg
  • Werkgebied 800 x 800 x 500 mm
  • Vrijheidsgraden: 3
  • Snelheid: tot 1,0 m/s
  • Herhaalbaarheid ± 0,5 mm

Optioneel verkrijgbaar
  • [Link id="372"]
  • [Link id="375"]
  • [Link id="431"]
  • [Link id="456"]
igus-icon-lieferzeitDLE-RG-0012-AC-800-800-500
Stappenmotor
0.5
Geen controller