Ruimte lineaire robot | DLE-RG-0004 | Werkruimte 2000 x 2000 x 1000mm

DLE-RG-0004 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0004 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0004 product image
igus-icon-lupe
1 van 3
DLE-RG-0004 product image
DLE-RG-0004 product image
DLE-RG-0004 product image
Productinformatie
  • Laadvermogen tot 10,0 kg
  • Werkgebied 2000 x 2000 x 1000 mm
  • Vrijheidsgraden: 3
  • Snelheid: tot 0,5 m/s
  • Herhaalbaarheid ± 0,5 mm

Optioneel verkrijgbaar
  • [Link id="372"]
  • [Link id="375"]
  • [Link id="431"]
  • [Link id="455"]
igus-icon-lieferzeitDLE-RG-0004
Stappenmotor
0.4
Geen controller