Ruimte lineaire robot | DLE-RG-0002 | Werkruimte 400 x 400 x 150mm

DLE-RG-0002 product image
igus-icon-lupe
Productinformatie
  • Laadvermogen tot 2,0 kg
  • Werkgebied 400 x 400 x 150 mm
  • Vrijheidsgraden: 3
  • Snelheid: tot 1,0 m/s
  • Herhaalbaarheid ± 0,5 mm

Optioneel verkrijgbaar
  • [Link id="372"]
  • [Link id="375"]
  • [Link id="431"]
  • [Link id="453"]
igus-icon-lieferzeit-dotDLE-RG-0002
Stappenmotor
0.5
Geen controller
Weet u niet zeker of het past?