Lijnrobot | DLE-LG-0013 | Werkruimte 2500 x 500 mm

DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
igus-icon-lupe
1 van 3
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
Productinformatie
  • Werkruimte 2500 x 750 mm
  • Laadvermogen tot 5 kg
  • Snelheid: tot 1m/s
  • Herhaalbaarheid ±0,5mm

Optioneel verkrijgbaar
  • [Link id="372"]
  • Naderingsschakelaars incl. Aansluitelementen
  • [Link id="375"]
  • Aansluitkabels in 3, 5 & 10m
igus-icon-lieferzeitDLE-LG-0013-AC-2500-500
Stappenmotor
0.5
Geen controller