Lijnrobot | DLE-LG-0010 | Werkruimte 500 x 150 mm

DLE-LG-0010-AC-500-150 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0010-AC-500-150 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0010-AC-500-150 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0010-AC-500-150 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0010-AC-500-150 product image
igus-icon-lupe
1 van 5
Lijnrobot | DLE-LG-0010 | Werkruimte 500 x 150 mm
Lijnrobot | DLE-LG-0010 | Werkruimte 500 x 150 mm
Lijnrobot | DLE-LG-0010 | Werkruimte 500 x 150 mm
Lijnrobot | DLE-LG-0010 | Werkruimte 500 x 150 mm
Lijnrobot | DLE-LG-0010 | Werkruimte 500 x 150 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Productinformatie
  • Laadvermogen tot 2,5 kg
  • Werkgebied 500 x 150 mm
  • Vrijheidsgraden: 2
  • Snelheid: tot 1,0 m/s
  • Herhaalbaarheid ± 0,5 mm

Optioneel verkrijgbaar
  • [Link id="372"]
  • [Link id="375"]
  • [Link id="430"]
igus-icon-lieferzeitDLE-LG-0010-AC-500-150
Stappenmotor
0.5
Geen controller