Lijnrobot | DLE-LG-0009 | Werkruimte 1000 x 750mm

DLE-LG-0009-AC-1000-750 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0009-AC-1000-750 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0009-AC-1000-750 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0009-AC-1000-750 product image
igus-icon-lupe
1 van 4
Lijnrobot | DLE-LG-0009 | Werkruimte 1000 x 750mm
Lijnrobot | DLE-LG-0009 | Werkruimte 1000 x 750mm
Lijnrobot | DLE-LG-0009 | Werkruimte 1000 x 750mm
Lijnrobot | DLE-LG-0009 | Werkruimte 1000 x 750mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Productinformatie
  • Draagvermogen tot 5,0 kg per Z-as
  • Werkgebied 1000 x 750 mm
  • Vrijheidsgraden: 2 + extra Z-slag
  • Snelheid: tot 1,0 m/s
  • Herhaalbaarheid ± 0,5 mm

Optioneel verkrijgbaar
  • [Link id="372"]
  • [Link id="375"]
  • [Link id="430"]
igus-icon-lieferzeitDLE-LG-0009-AC-1000-750
Stappenmotor
0.5
Geen controller