Lijnrobot | DLE-LG-0001 | Werkruimte 500 x 150 mm

DLE-LG-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0001 product image
igus-icon-lupe
1 van 3
DLE-LG-0001 product image
DLE-LG-0001 product image
DLE-LG-0001 product image
Productinformatie
  • Laadvermogen tot 2,5 kg
  • Werkgebied 500 x 150 mm
  • Vrijheidsgraden: 2
  • Snelheid: tot 1,0 m/s
  • Herhaalbaarheid ± 0,5 mm

Optioneel verkrijgbaar
  • [Link id="372"]
  • [Link id="375"]
  • [Link id="430"]
igus-icon-lieferzeit-dotDLE-LG-0001
Stappenmotor
0.5
Geen controller
Weet u niet zeker of het past?