Vlakke lineaire robot | DLE-FG-0006 | Werkruimte 650 x 650mm

DLE-FG-0006-AC-650-650 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0006-AC-650-650 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0006-AC-650-650 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0006-AC-650-650 product image
igus-icon-lupe
1 van 4
Vlakke lineaire robot | DLE-FG-0006 | Werkruimte 650 x 650mm
Vlakke lineaire robot | DLE-FG-0006 | Werkruimte 650 x 650mm
Vlakke lineaire robot | DLE-FG-0006 | Werkruimte 650 x 650mm
Vlakke lineaire robot | DLE-FG-0006 | Werkruimte 650 x 650mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Productinformatie
  • Werkruimte 650 x 650 mm
  • Laadvermogen tot 15 kg
  • Herhaalbaarheid ±0,5 mm
  • Snelheid: tot 1 m/s
  • inclusief benaderingsschakelaars & aansluitkabels

Optioneel verkrijgbaar
  • [Link id="372"]
  • [Link id="375"]
  • [Link id="430"]
igus-icon-lieferzeitDLE-FG-0006-AC-650-650
Stappenmotor
0.5
Geen controller