Vlakke lineaire robot | DLE-FG-0005 | Werkruimte 1000 x 500mm

DLE-FG-0005-AC-1000-500 product image
igus-icon-lupe
play iconDLE-FG-0005-AC-1000-500 video
igus-icon-lupe
1 van 2
DLE-FG-0005-AC-1000-500 product image
DLE-FG-0005-AC-1000-500 video
Productinformatie
  • Laadvermogen tot 15,0 kg
  • Werkgebied 1000 x 500 mm
  • Vrijheidsgraden: 2
  • Snelheid: tot 1,5 m/s
  • Herhaalbaarheid ± 0,5 mm

Optioneel verkrijgbaar
  • [Link id="368"]
  • [Link id="375"]
  • [Link id="430"]
igus-icon-lieferzeitDLE-FG-0005-AC-1000-500
BLDC
0.5
Geen controller