Platte lineaire robot | DLE-FG-0004 | Werkruimte 800 x 400 mm

DLE-FG-0004-AC-800-400 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0004-AC-800-400 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0004-AC-800-400 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0004-AC-800-400 product image
igus-icon-lupe
1 van 4
Platte lineaire robot | DLE-FG-0004 | Werkruimte 800 x 400 mm
Platte lineaire robot | DLE-FG-0004 | Werkruimte 800 x 400 mm
Platte lineaire robot | DLE-FG-0004 | Werkruimte 800 x 400 mm
Platte lineaire robot | DLE-FG-0004 | Werkruimte 800 x 400 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Productinformatie
  • Laadvermogen tot 15,0 kg
  • Werkgebied 800 x 400 mm
  • Vrijheidsgraden: 2
  • Snelheid: tot 1,5 m/s
  • Herhaalbaarheid ± 0,5 mm

Optioneel verkrijgbaar
  • [Link id="372"]
  • [Link id="375"]
  • [Link id="430"]
igus-icon-lieferzeitDLE-FG-0004-AC-800-400
BLDC
0.5
Geen controller