Vlakke lineaire robot | DLE-FG-0002 | Werkruimte 300 x 300 mm

DLE-FG-0002 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0002 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0002 product image
igus-icon-lupe
1 van 3
DLE-FG-0002 product image
DLE-FG-0002 product image
DLE-FG-0002 product image
Productinformatie
  • Laadvermogen tot 8,0 kg
  • Werkgebied 300 x 300 mm
  • Vrijheidsgraden: 2
  • Snelheid: tot 1,5 m/s
  • Herhaalbaarheid ± 0,5 mm

Optioneel verkrijgbaar
  • [Link id="372"]
  • [Link id="375"]
  • [Link id="430"]
igus-icon-lieferzeit-dotDLE-FG-0002
Stappenmotor
0.5
Geen controller
Weet u niet zeker of het past?