3-assige Delta-robot | Werkdiameter 360 mm

DLE-DR-0005 product image
igus-icon-lupe
DLE-DR-0005 product image
igus-icon-lupe
DLE-DR-0005 product image
igus-icon-lupe
DLE-DR-0005 product image
igus-icon-lupe
DLE-DR-0005 product image
igus-icon-lupe
DLE-DR-0005 product image
igus-icon-lupe
1 van 6
3-assige Delta-robot | Werkdiameter 360 mm
3-assige Delta-robot | Werkdiameter 360 mm
3-assige Delta-robot | Werkdiameter 360 mm
3-assige Delta-robot | Werkdiameter 360 mm
3-assige Delta-robot | Werkdiameter 360 mm
3-assige Delta-robot | Werkdiameter 360 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Productinformatie
  • Tot 60 picks/min.
  • Voor ladingen tot 5 kg
  • Voor nauwkeurigheidseisen van 0,5 mm
  • Bij snelheden tot max. 3,0 m/s
  • Max. versnelling: 60 m/s²

Optioneel verkrijgbaar
  • Naderingsschakelaars incl. Aansluitelementen
  • Diverse [Link id="375"]
  • [Link id="404"] 3, 5 & 10 m
  • [Link id="443"]
igus-icon-lieferzeit-dotDLE-DR-0005
360
Assemblagekit in compacte transportbox
Zonder motoren / zonder besturing
60