2-assige delta robot | Werkruimte 400 mm

DLE-ZR-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-ZR-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-ZR-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-ZR-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-ZR-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-ZR-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-ZR-0001 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconDLE-ZR-0001 video
igus-icon-lupe
1 van 8
2-assige delta robot | Werkruimte 400 mm
2-assige delta robot | Werkruimte 400 mm
2-assige delta robot | Werkruimte 400 mm
2-assige delta robot | Werkruimte 400 mm
2-assige delta robot | Werkruimte 400 mm
2-assige delta robot | Werkruimte 400 mm
2-assige delta robot | Werkruimte 400 mm
2-assige delta robot | Werkruimte 400 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Productinformatie
  • Tot 100 picks/min.
  • Laadvermogen 5 kg 
  • Voor nauwkeurigheidseisen van 0,5 mm
  • Bij snelheden tot max. 3,0 m/s
  • Max. versnelling: 60 m/s²

Optioneel verkrijgbaar
  • Naderingsschakelaars incl. Aansluitelementen
  • Diverse [Link id="375"]
  • [Link id="404"] in 3, 5 & 10 m
  • [Link id="441"]
igus-icon-lieferzeitDLE-ZR-0001
400
Geen controller
60