igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 3
- Materiaal: vernikkeld zink spuitgietwerk/messing
- Besmettingsgraad: 3 [2]
- Beschermingsklasse: IP 66/67 [aangesloten]
- Overspanningscategorie: IV
- Temperatuurbereik: -20°C tot +130°C
- Moer/schroef: messing vernikkeld
- Materiaal klemring: messing vernikkeld
- Contacten: verzilverd messing
- Afdichting: FPM
- Isolatie-inzetstuk: PA 6.6mod., UL 94/V0
- Contacttype: female krimpcontact
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179670
E-type 1-polig