Standaard insteekconnector serie D, M58 stroomkoppeling

MAT0179637 product image
igus-icon-lupe
MAT0179637 product image
igus-icon-lupe
MAT0179637 product image
igus-icon-lupe
MAT0179637 product image
igus-icon-lupe
MAT0179637 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179637 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 6
Standaard insteekconnector serie D, M58 stroomkoppeling
Standaard insteekconnector serie D, M58 stroomkoppeling
Standaard insteekconnector serie D, M58 stroomkoppeling
Standaard insteekconnector serie D, M58 stroomkoppeling
Standaard insteekconnector serie D, M58 stroomkoppeling
Standaard insteekconnector serie D, M58 stroomkoppeling
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiaal: vernikkeld zink spuitgietwerk/messing
  • Besmettingsgraad: 3
  • Beschermingsklasse: IP 66/67 [aangesloten]
  • Overspanningscategorie: III
  • Temperatuurbereik: -20°C tot +130°C
  • Moer/schroef: messing vernikkeld
  • Materiaal klemring: vernikkeld aluminium
  • Contacten: verzilverd/goud verguld messing
  • Afdichting: FPM
  • Isolatie-inzetstuk: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Contacttype: male krimpcontact
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179637
E-type 6-polig

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop