Standaard insteekconnector serie C, M40 voedingsconnector

MAT0179629 product image
igus-icon-lupe
MAT0179629 product image
igus-icon-lupe
MAT0179629 product image
igus-icon-lupe
MAT0179629 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179629 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 5
Standaard insteekconnector serie C, M40 voedingsconnector
Standaard insteekconnector serie C, M40 voedingsconnector
Standaard insteekconnector serie C, M40 voedingsconnector
Standaard insteekconnector serie C, M40 voedingsconnector
Standaard insteekconnector serie C, M40 voedingsconnector
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiaal: magnesium spuitgietwerk/aluminium
  • Besmettingsgraad: 3
  • Beschermingsklasse: IP 66/67 [aangesloten]
  • Overspanningscategorie: III
  • Temperatuurbereik: -20°C tot +130°C
  • Moer/schroef: messing vernikkeld
  • Materiaal klemring: messing vernikkeld
  • Contacten: verguld messing
  • Afdichting: FPM/HNBR
  • Isolatie-inzetstuk: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Type contact: HC female krimpcontact
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179629
P-type 6-polig

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop