Standaard connector, serie A, M23 koppeling met centrale bevestiging

MAT0179615 product image
igus-icon-lupe
MAT0179615 product image
igus-icon-lupe
MAT0179615 product image
igus-icon-lupe
MAT0179615 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179615 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 5
Standaard connector, serie A, M23 koppeling met centrale bevestiging
Standaard connector, serie A, M23 koppeling met centrale bevestiging
Standaard connector, serie A, M23 koppeling met centrale bevestiging
Standaard connector, serie A, M23 koppeling met centrale bevestiging
Standaard connector, serie A, M23 koppeling met centrale bevestiging
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiaal: Gegoten zink/messing, vernikkeld
  • Mate van verontreiniging: 3
  • Beschermingsklasse: IP 66/67 [ingestoken]
  • Overspanningscategorie: III
  • Temperatuurbereik: -20°C tot +130°C
  • Wartelmoer/schroef: Messing, vernikkeld
  • Klemringmateriaal: Messing, vernikkeld
  • Contacten: Messing, verguld
  • Afdichting: FPM/HNBR
  • Isolatielichaam: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Contacttype: Crimp pin
  • Plug-ontwerp: Koppeling met centrale bevestiging
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179615
E-Type [8+1]-polig 3 coderingssleuven

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Sebastiaan Koelewijn
Sebastiaan Koelewijn