Standaard connector, serie 617, M17 signaalconnectoren

MAT0179639 product image
igus-icon-lupe
MAT0179639 product image
igus-icon-lupe
MAT0179639 product image
igus-icon-lupe
MAT0179639 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179639 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 5
Standaard connector, serie 617, M17 signaalconnectoren
Standaard connector, serie 617, M17 signaalconnectoren
Standaard connector, serie 617, M17 signaalconnectoren
Standaard connector, serie 617, M17 signaalconnectoren
Standaard connector, serie 617, M17 signaalconnectoren
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiaal: Gegoten zink/messing, vernikkeld
  • Mate van verontreiniging: 3
  • Beschermingsklasse: IP 66/67 [ingestoken]
  • Overspanningscategorie: III
  • Temperatuurbereik: -20°C tot +130°C
  • Wartelmoer/schroef: Messing, vernikkeld
  • Klemringmateriaal: Messing, vernikkeld
  • Contacten: Messing, verguld
  • Afdichting: FPM
  • Isolatielichaam: PBT, UL 94/V0
  • Contacttype: Crimp bush, gesleufd
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179639
P-type 17-polig

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop