Speedtec connector serie B, M23 voedingsconnector

MAT01723481 product image
igus-icon-lupe
MAT01723481 product image
igus-icon-lupe
MAT01723481 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723481 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 4
Speedtec connector serie B, M23 voedingsconnector
Speedtec connector serie B, M23 voedingsconnector
Speedtec connector serie B, M23 voedingsconnector
Speedtec connector serie B, M23 voedingsconnector
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiaal: Gegoten zink/messing, vernikkeld
  • Mate van verontreiniging: 3
  • Beschermingsklasse: IP 66/67 [ingestoken]
  • Overspanningscategorie: III
  • Temperatuurbereik: -20°C tot +130°C
  • Wartelmoer/schroef: Messing, vernikkeld
  • Klemringmateriaal: Messing, vernikkeld
  • Contacten: Messing, verguld
  • Afdichting: FPM/HNBR
  • Isolatielichaam: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Contacttype: HC crimp bus
  • SpeedTec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723481
P-type 6-polig

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Sebastiaan Koelewijn
Sebastiaan Koelewijn